Publicar produtos
Grada outdoor round dining table Ø80
Grada outdoor round dining table Ø80
Grada outdoor round dining table Ø80
    expormim

    Grada outdoor round dining table Ø80

    Traduzido por Google,

    Estrutura em tubo de aço inoxidável, com acabamento em pó de poliéster. Opções de mesa: HPL Trespa® 13 mm/0,51” de espessura e Dekton® 12 mm/0,47” de espessura.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagrada-outdoor-round-dining-table-80
    • Familia de productoGrada outdoor
    • Grupo de produtosOutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)620
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoAc_40_20_59
    • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor dining
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Número OmniClass23-11 29 17 13 11
    • Título OmniclassPatio Dining Tables