Publicar produtos
Lapala indoor hand-woven chair
Lapala indoor hand-woven chair
Lapala indoor hand-woven chair
Lapala indoor hand-woven chair
    expormim

    Lapala indoor hand-woven chair

    Traduzido por Google,

    Cadeira feita em tubo de aço inoxidável. Assento e encosto fabricados em rattan natural descascado e tingido, com 2,5 mm/0,10" de diâmetro. Acabamento em três etapas (tinta, base e acabamento), altamente resistente à radiação solar graças aos filtros UV. Pés em tubo de aço laqueado. Empilhável.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalapala-indoor-chair
    • Familia de productoLapala indoor
    • Grupo de produtosIndoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)790
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)570
    Relacionado
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoStacking chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs