Publicar produtos
Nido hand-woven sofa C253 T
Nido hand-woven sofa C253 T
Nido hand-woven sofa C253 T
    expormim

    Nido hand-woven sofa C253 T

    Traduzido por Google,

    Sofá tecido à mão em tubo de aço inoxidável e acabamento em pó de poliéster. Acabamento tecido à mão com corda de alta resistência 24 mm/0,94”. Para uso externo.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanido-hand-woven-sofa
    • Familia de productoNido
    • Grupo de produtosOutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)1760
    • Profundidade (mm)860
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioCorda
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)49
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Número OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Título OmniclassPatio Sofas
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS