Publicar produtos
Nude indoor rectangular expandable dining table
Nude indoor rectangular expandable dining table
    expormim

    Nude indoor rectangular expandable dining table

    Traduzido por Google,

    Estrutura em tubo de aço inoxidável, com acabamento em pó de poliéster. A coleção está disponível em versão com tampo folheado a carvalho europeu e tampo lacado (MDF). Espessura do tampo da mesa: 19 mm/0,75” de espessura para mesas de jantar expansíveis e redondas, 12 mm/0,47” de espessura para mesas de jantar retangulares e quadradas.

    Entre em contato com a expormim

    Especificação
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicanude-indoor-rectalgular-expandable-dining-table
        • Familia de productoNude indoor
        • Grupo de produtosIndoor collection
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2023-11-29
        • Número de edição1
        • Altura (mm)75
        • Largura (mm)340
        • Profundidade (mm)100
        Relacionado
        • Material principalAço inox
        • Material secundárioMadeira
        • Concebido emSpain
        • Fabricado emSpain
        • Peso líquido (Kg)85
        Classificação
        • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
        • Classificação IFCMobilia
        • Código ETIMEG017960
        • Nome ETIMFurniture
        • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Código UNSPSC56
        • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
        • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Número OmniClass23-21 23 15
        • Título OmniclassResidential Tables
        • Código CSI UniFormat IIE20
        • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS