Publicar produtos
Twins footstool
Twins footstool
Twins footstool
Twins footstool
    expormim

    Twins footstool

    Traduzido por Google,

    Apoio de pés feito em tubo de alumínio de alta resistência. Possibilidade de personalização através de uma grande variedade de tecidos técnicos completamente adequados para uso externo.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatwins-footstool
    • Familia de productoTwins
    • Grupo de produtosOutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)390
    • Largura (mm)630
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoSL_42_55
    • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor activity spaces
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-11 29 17
    • Título OmniclassPatio Furniture