Publicar produtos
FAAC JS 48 R Pilar de segurança removível
FAAC JS 48 R Pilar de segurança removível
FAAC JS 48 R Pilar de segurança removível
    FAAC

    FAAC JS 48 R Pilar de segurança removível

    FAAC JS 48 R Pilar de segurança removível: Pilar não retrátil que permite a remoção do cilindro para abrir temporariamente a passagem. • Cilindro removível para permitir acesso temporário. • Capa protetora substituível para que o pilar esteja sempre como novo. • Desempenho certificado conforme PAS 68; Padrões IWA 14-1 e ASTM F2656. • Capaz de suportar o impacto de um caminhão de 7500kg se deslocando a 50 km/h. • Classificação de penetração P1. • Design “Shallow Mounted”: profundidade mínima de escavação para instalação.
    Especificação
    • Os pilares da série JS da FAAC são projetados para maximizar a segurança de todas as áreas que podem ser ameaçadas por automóveis e outros veículos. A necessidade de proteger edifícios sensíveis, praças, mercados, áreas para pedestres, locais muito frequentados, encontra nos pilares JS uma resposta inovadora. Uma segurança não invasiva, capaz de proteger espaços e pessoas, mas também a estética do contexto arquitetônico circundante. Os pilares JS são feitos de aço de alta resistência e podem ser revestidos com uma capa customizável e intercambiável (patented). Os pilares JS são testados de acordo com as principais normas internacionais para resistir ao impacto com um caminhão de 7.500 kg se deslocando a 50 km/h Os pilares JS são equipados com capa de proteção mDure®, o sistema FAAC que, ao contrário dos outros pilares existentes no mercado, permite que o pilar seja recondicionado, evitando altos custos de desmontagem e remontagem. Resistência à corrosão: Uso inovador da resina de poliamida anticorrosiva Rilsan® que oferece proteção contra corrosão/deterioração, agentes químicos e atmosféricos. Facilidade de manutenção: Uma disposição dos componentes projetada para facilitar as operações de manutenção. Os principais componentes são acessíveis de cima para inspeção ou substituição sem a necessidade de extrair o pilar do solo. Instalação simplificada: A unidade de controle hidráulica integrada reduz os custos e facilita as operações de instalação sem necessidade de enterrar condutores hidráulicos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFAAC-JS-48-R
    • Familia de productoFAAC
    • Grupo de produtosSecurity bollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)275
    • Profundidade (mm)275
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)180
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBollards and impact protectors
    • Número OmniClass23-11 29 35
    • Título OmniclassBollards