Publicar produtos
FAAC JS 80 HA Bloqueador DE ALTA SEGURANÇA certificados para a proteção perimetral
FAAC JS 80 HA Bloqueador DE ALTA SEGURANÇA certificados para a proteção perimetral
FAAC JS 80 HA Bloqueador DE ALTA SEGURANÇA certificados para a proteção perimetral
    FAAC

    FAAC JS 80 HA Bloqueador DE ALTA SEGURANÇA certificados para a proteção perimetral

    FAAC JS 80 HA Pilar automático retrátil de alta segurança: - Os pilares da série JS da FAAC são projetados para maximizar a segurança de todas as áreas que podem ser ameaçadas por automóveis e outros veículos. - A necessidade de proteger edifícios sensíveis, praças, mercados, áreas para pedestres, locais muito frequentados, encontra nos pilares JS uma resposta inovadora. - Automático (HA): o pilar retrátil JS80 HA é acionado pela unidade de controle hidráulica FAAC (com óleo biodegradável). Tempo de subida 6 segundos e tempo de descida em 2 segundos. - Automático EFO (HA EFO): o pilar retrátil JS80 HA EFO, é equipado com um sistema que, em caso de emergência, permite acionar a subida rápida do pilar em 1,5 segundos (Emergency Fast Operation). - Capaz de suportar o impacto de um caminhão de 7500 kg se deslocando a 80 km/h. - A manutenção pode ser realizada sem remover o pilar, sem a necessidade de um equipamento de elevação para sua remoção. - Capa protetora mDure substituível para que o pilar esteja sempre como novo. - Desempenho certificado conforme as normas PAS 68; Padrões IWA 14-1 e ASTM F2656 com teste de impacto real. - Classificação de penetração P1, ainda operacional após o impacto.
    Especificação
    • Os pilares da série JS da FAAC são projetados para maximizar a segurança de todas as áreas que podem ser ameaçadas por automóveis e outros veículos. A necessidade de proteger edifícios sensíveis, praças, mercados, áreas para pedestres, locais muito frequentados, encontra nos pilares JS uma resposta inovadora. Uma segurança não invasiva, capaz de proteger espaços e pessoas, mas também a estética do contexto arquitetônico circundante. Os pilares JS são feitos de aço de alta resistência e podem ser revestidos com uma capa customizável e intercambiável (patented). Os pilares JS são testados de acordo com as principais normas internacionais para resistir ao impacto com um caminhão de 7.500 kg se deslocando a 80 km/h Os pilares JS são equipados com capa de proteção mDure®, o sistema FAAC que, ao contrário dos outros pilares existentes no mercado, permite que o pilar seja recondicionado, evitando altos custos de desmontagem e remontagem. Resistência à corrosão: Uso inovador da resina de poliamida anticorrosiva Rilsan® que oferece proteção contra corrosão/deterioração, agentes químicos e atmosféricos. Facilidade de manutenção: Uma disposição dos componentes projetada para facilitar as operações de manutenção. Os principais componentes são acessíveis de cima para inspeção ou substituição sem a necessidade de extrair o pilar do solo. Instalação simplificada: A unidade de controle hidráulica integrada reduz os custos e facilita as operações de instalação sem necessidade de enterrar condutores hidráulicos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFAAC-JS-80-HA
    • Familia de productoFAAC
    • Grupo de produtosSecurity bollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)275
    • Profundidade (mm)275
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)670
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBollards and impact protectors
    • Número OmniClass23-11 29 35
    • Título OmniclassBollards