Publicar produtos
FOST PULLDOWN Black projector 15W 35° 2700K CRI97 Casambi

FOST PULLDOWN Black projector 15W 35° 2700K CRI97 Casambi

Traduzido por Google,
FOST PULLDOWN é uma luminária embutida projetada para atuar como downlight e conversível em um projetor muito funcional graças ao seu sistema de extração de bloco óptico que permite atender às expectativas de iluminação de destaque. Esse recurso dá à FOST PULLDOWN flexibilidade perfeita para espaços multifuncionais que exigem adaptação ou modificação de um ponto fixo. Este projetor pulldown preto tem uma temperatura de cor de 2700K, CRI97, um ângulo de 35°, uma potência de 15W e um sistema de controle Casambi, essas qualidades o tornam uma solução ideal para espaços comerciais, hotéis, restaurantes, varejo e espaços domésticos.
Especificação
  • Reference: 0122X2732W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776270299

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0117

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 350mA CC

    Lumens max: 1172lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 15°

    Total height: 121

    Total diameter: 50

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.6

    Net weight consolidated item: 0,139

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0122X2732W_-_FOST-PULLDOWN-Black-projector-15W-35-2700K-CRI97-Casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosRecessed Lamp
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)139
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted