Publicar produtos
BLIT 210 Wall lamp white 20W 2700K CRI90 Casambi

BLIT 210 Wall lamp white 20W 2700K CRI90 Casambi

Traduzido por Google,
BLIT 210 é uma luminária wall-washer branca, com temperatura de cor de 2700K, CRI90, potência de 20W e sistema de controle Casambi. Esta luminária de parede tem um refletor assimétrico, se você colocá-la verticalmente é perfeita como wallwasher, enquanto se você instalá-la horizontalmente, é ideal como floorwasher.
Especificação
  • Reference: 012592791W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776364325

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0125

    Body material: Aluminium+Glass

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 20W

    Power and Lm of the intensities W/Lm: 81,65

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 1633

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: ASYM

    Total height: 150

    Length: 210

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 1,27

Especificações técnicas
  • Ref.ª única012592791W_-_BLIT-210-Wall-lamp-white-20W-2700K-CRI90-Casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosSURFACE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Peso líquido (Kg)127
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede