Publicar produtos
TRACK black triphasic recessed 2m
TRACK black triphasic recessed 2m
TRACK black triphasic recessed 2m

    TRACK black triphasic recessed 2m

    Traduzido por Google,
    Trilho trifásico embutido com 2m de comprimento. Cor preta.
    Especificação
    • Reference: 01997202

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776179264

      Tariff Item: 8536901000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Series: 1121

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 32

      Length: 2000

      Depth: 53

      Assembly of linear systems: DE EMPOTRAR

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1,85

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única01997202_-_track-black-triphasic-recessed-2m
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC000101
    • Nome ETIMLight-track
    • Nome UNSPSCTrack lighting
    • Código UNSPSC39111508
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_47
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting tracks
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 21 17
    • Título OmniclassLighting Tracks
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL