Publicar produtos
TEIDE Black adjustable module downlight 10W 40° 2700K CRI97 TRIAC

TEIDE Black adjustable module downlight 10W 40° 2700K CRI97 TRIAC

Traduzido por Google,
TEIDE é um sistema modular de luminárias embutidas que se caracteriza pela sua capacidade de adaptação a qualquer projeto, conforto visual perfeito e orientação dos seus módulos. O módulo de downlight ajustável TEIDE, na cor preta e com um design simplificado, oferece ampla integração com a arquitetura, ideal para uso residencial e comercial. Este módulo tem uma potência de 10W, uma temperatura de cor de 2700K, CRI97, um ângulo de 40° e um sistema de controle TRIAC. Você pode combinar este módulo com diferentes quadros embutidos quadrados/retangulares com 1, 2 e 3 luzes (também disponível em uma versão sem moldura).
Especificação
  • Reference: 0352X2742C-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776264816

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 0346

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0352X2742C-110_-_TEIDE-Black-adjustable-module-downlight-10W-40deg-2700K-CRI97-TRIAC
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosRecessed Lamp
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto