Publicar produtos
TEIDE Black adjustable module downlight 10W 50° 2700K CRI97 DALI

TEIDE Black adjustable module downlight 10W 50° 2700K CRI97 DALI

Traduzido por Google,
TEIDE é um sistema modular de luminárias embutidas que se caracteriza pela sua capacidade de adaptação a qualquer projeto, conforto visual perfeito e orientação dos seus módulos. O módulo de downlight ajustável TEIDE, na cor preta e com um design simplificado, oferece ampla integração com a arquitetura, ideal para uso residencial e comercial. Este módulo tem uma potência de 10 W, uma temperatura de cor de 2700 K, CRI97, um ângulo de 50° e um sistema de controle DALI. Você pode combinar este módulo com diferentes quadros embutidos quadrados/retangulares com 1, 2 e 3 luzes (também disponível em uma versão sem moldura).
Especificação
  • Reference: 0352X2752D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776275829

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0346

    IP: 20

    Power max.(W): 10W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 250mA CC

    Lumens max: 692lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: °

    Total height: 88

    Total diameter: 60

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.4

    Net weight consolidated item: 0,30

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0352X2752D_-_TEIDE-Black-adjustable-module-downlight-10W-50-2700K-CRI97-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosRecessed Lamp
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)30
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação