Publicar produtos
VIA L Surface 3000K 400mA black DALI

VIA L Surface 3000K 400mA black DALI

Traduzido por Google,
VIA EVOLUTION L é uma luminária preta de superfície com temperatura de cor de 3000K com CRI80, 400mA e um sistema de controle DALI. Você pode usá-la para criar configurações L na superfície VIA EVOLUTION.
Especificação
  • Reference: 041009612D-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776531932

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Serie: 0411

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 15W

    Maximum driver info: 400mA CC

    Lumens max: 1329lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 110

    Total height: 68

    Length: 300

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única041009612D-110_-_VIA-L-Surface-3000K-400mA-black-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted