Publicar produtos
VIA L Surface prismatic 4000K 700mA black DALI

VIA L Surface prismatic 4000K 700mA black DALI

Traduzido por Google,
VIA EVOLUTION L é uma luminária de superfície prismática preta com temperatura de cor de 4000K com CRI80, 700mA e um sistema de controle DALI. Você pode usá-la para criar configurações L na superfície VIA EVOLUTION.
Especificação
  • Reference: 041009912DU

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776309906

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 0411

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Prism

    IP: 20

    Power max.(W): 25W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 2433lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 20°

    Total height: 68

    Length: 300

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

    Net weight consolidated item: 1,20

Especificações técnicas
  • Ref.ª única041009912DU_-_VIA-L-Surface-prismatic-4000K-700mA-black-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)120
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted