Publicar produtos
VIA EVO 1130 surface black 33W leaf prismatic

VIA EVO 1130 surface black 33W leaf prismatic

Traduzido por Google,
Coleção projetada para iluminar de forma geral qualquer projeto. VIA EVOLUTION permite a criação de linhas contínuas de luz, com o acessório Ref.040000097 (não incluso), ou construir diferentes formatos usando luminárias ou acessórios de canto. VIA EVOLUTION é uma luminária preta de superfície com comprimento de 1130 mm e potência de 33 W. A fonte de luz desta luminária contribui para o crescimento de plantas de interior.
Especificação
  • Reference: 04100LF2U

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776335790

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Wall

    Serie: 0411

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 33W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 1543lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 20°

    Total height: 68

    Length: 1130

    Depth: 40

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 1,60

Especificações técnicas
  • Ref.ª única04100LF2U_-_VIA-EVO-1130-surface-black-33W-leaf-prismatic
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)160
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted