Publicar produtos
VIA EVO TRACK 850 surface white 20W  4000K  Prism
VIA EVO TRACK 850 surface white 20W  4000K  Prism

    VIA EVO TRACK 850 surface white 20W 4000K Prism

    Traduzido por Google,
    Coleção projetada para iluminar de forma geral qualquer projeto. VIA EVO TRACK permite criar linhas contínuas de luz, com o acessório Ref.040000097 (não incluso), ou construir diferentes formatos usando luminárias ou acessórios de canto. VIA EVO TRACK de20We é uma luminária de superfície branca, de 850 mm de comprimento, prismática e com temperatura de cor de 4000K.
    Especificação
    • Reference: 0410T6501U

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776342651

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 832739/832742

      Fixing: Wall

      Serie: 0411

      Body material: Aluminium

      Body finish: White

      Light Source Energy Class: C

      Light Source Code: 28002933 / 28002936

      IP: 20

      Type: I

      Power max (W): 20W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Maximum driver info: 600mA CC

      Lumens max: 1786lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature (K): 4000K

      CRI: =80

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Opening degrees: 90°

      Total height: 68

      Length: 850

      Depth: 40

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      Net weight consolidated item: 1,40

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única0410T6501U_-_VIA-EVO-TRACK-850-surface-white-20W--4000K--Prism
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de produtosLinear Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Peso líquido (Kg)140
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted