Publicar produtos
DOMIO surface black TW 33W Ø600 opal Casambi

DOMIO surface black TW 33W Ø600 opal Casambi

Traduzido por Google,
DOMIO é uma família de luminárias circulares de linhas puras, ideais para iluminar grandes espaços como saguões, salas de conferência e restaurantes. Esta luminária de superfície DOMIO preta de Ø600 mm tem uma potência de 33 W, um difusor opalino e possui um sistema de controle Casambi. Esta luminária branca ajustável é uma alternativa ideal para áreas de trabalho e espaços dedicados à saúde. DOMIO pode ser instalada como uma luminária de teto/parede ligeiramente separada da superfície de montagem, semi-encastrada ou pendente graças ao seu acessório Ref.050000098 (não incluído).
Especificação
  • Reference: 0419TW12W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776284395

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 896684

    Fixing: Ceiling

    Series: 0500

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: 89603436

    IP: 20

    Power max.(W): 33W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: MODULO LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 500mA CC

    Lumens max: 3528lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 6500K

    CRI: >90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 56°

    Total height: 55

    Depth: 86

    Total diameter: 600

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 10.1

    Net weight consolidated item: 10,00

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0419TW12W_-_DOMIO-surface-black-TW-33W-600-opal-Casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosSURFACE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1000
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes