Publicar produtos
Bulb DECORATIVE FILAMENT LED AMBER E27 4W 2200K

Bulb DECORATIVE FILAMENT LED AMBER E27 4W 2200K

Traduzido por Google,
Lâmpada de filamento LED âmbar Caldeirão E27 4W 2200K
Especificação
  • Reference: 17428

    Catalogue: Bombillas

    EAN: 8421776085770

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 779384

    Series: 6017

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Amber

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: 17428

    Power max.(W): 4

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Lumens max: 400lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2200K

    Opening degrees: 100°

    Total height: 146

    Length: 64

    Depth: 64

    Total diameter: 64

    Bulb format: PEBETERO - ST64 - SP64

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 20

    Individual box height (MM): 154

    Individual box width (MM): 70

    Length individual box (MM): 70

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000755

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.074

    PCS: 1050

    Net weight consolidated item: 0.044

Especificações técnicas
  • Ref.ª única17428_-_Bulb-DECORATIVE-FILAMENT-LED-AMBER-E27-4W-2200K
  • Familia de productoBULBS
  • Grupo de produtosE27
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.044
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação