Publicar produtos
DOMINICA Beige wall lamp

DOMINICA Beige wall lamp

Traduzido por Google,
A família DOMINICA projetada pelo Faro Lab é inspirada na tendência estética que ocorreu em Chicago entre 1900 e 1940. Este aplique bege é concebido com formas puras e geométricas de um estilo industrial marcado, mas que se destaca pela sua autenticidade e elegância.
Especificação
  • Reference: 20031-122

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776336087

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Serie: 2007

    Body material: Steel

    Screen material: Steel

    Body finish: Matt Black

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 140

    Length: 250

    Depth: 282

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.012586

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.63

    Net weight consolidated item: 1.03

Especificações técnicas
  • Ref.ª única20031-122_-_DOMINICA-Beige-wall-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)1.03
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede