Publicar produtos
MOOD RCT Black and wood wall lamp

MOOD RCT Black and wood wall lamp

Traduzido por Google,
MOOD RCT é uma coleção de luminárias de design criadas pela NAHTRANG. Esta luminária de parede para iluminação residencial combina um corpo de metal com uma base de madeira que dá calor ao ambiente. Design nórdico carismático, MOOD RCT é projetado para iluminar quartos e salas de estar.
Especificação
  • Reference: 20061

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776167575

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1086285

    Fixing: Wall

    Series: 2006

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00118

    IP: 20

    Power max.(W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 67lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 130

    Length: 270

    Depth: 50

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 10

    Individual box height (MM): 80

    Individual box width (MM): 150

    Length individual box (MM): 300

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0036

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.615

    PCS: 300

    Net weight consolidated item: 1.428

Especificações técnicas
  • Ref.ª única20061_-_MOOD-RCT-Black-and-wood-wall-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1.428
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede