Publicar produtos
WHIZZ Black/golden pendant/floor lamp
WHIZZ Black/golden pendant/floor lamp
WHIZZ Black/golden pendant/floor lamp
WHIZZ Black/golden pendant/floor lamp

    WHIZZ Black/golden pendant/floor lamp

    Traduzido por Google,
    WHIZZ é uma família de luminárias de design criada por Christoph Friedrich Wagner, que inclui acabamentos modernos como a combinação de preto e ouro acetinado. Projetado para usar uma lâmpada de filamento decorativa. Seu formato o torna uma luminária suspensa e de chão na sala de estar ao mesmo tempo, perfeita para iluminar diferentes ambientes em sua casa.
    Especificação
    • Reference: 20166-95

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233232

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 2016

      Screen material: Steel

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17496

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 4200

      Length: 250

      Depth: 250

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,034314

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.4

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 3.74

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única20166-95_-_whizz-black-golden-pendant-floor-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSUSPENSION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL