Publicar produtos
TATAWIN Black wall lamp arm

TATAWIN Black wall lamp arm

Traduzido por Google,
TATAWIN é uma família de luminárias projetada por Adolfo Abejón. O formato da tela lembra a parte superior das casas características de Tataouine, uma cidade localizada no sudeste da Tunísia. Esta luminária de parede com braço ajustável em acabamento preto com uma estética elegante tem um corpo de alumínio e um abajur de vidro preto brilhante.
Especificação
  • Reference: 20342-117

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776346512

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Serie: 2047

    Body material: Steel

    Screen material: Glass

    Body finish: Satin Black

    Screen finish: Shiny Black

    Blade finish: Shiny Black

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27 G45

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17462

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 150

    Length: 184

    Depth: 380

    Canopy diameter: 120

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.025277

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.4

    Net weight consolidated item: 1.9

Especificações técnicas
  • Ref.ª única20342-117_-_TATAWIN-Black-wall-lamp-arm
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVidro
  • Peso líquido (Kg)1.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede