Publicar produtos
MAGMA white and silver pendant lamp
MAGMA white and silver pendant lamp
MAGMA white and silver pendant lamp
MAGMA white and silver pendant lamp

    MAGMA white and silver pendant lamp

    Traduzido por Google,
    Ilumine sua casa com este pendente contemporâneo feito de fibra de vidro. Agora também personalizável MAGMA.
    Especificação
    • Reference: 28398

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776016415

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 622

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 3

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2325

      Length: 700

      Depth: 700

      Total diameter: 700

      Canopy diameter: 160

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 560

      Individual box width (MM): 730

      Length individual box (MM): 730

      Volume Box Ind. Trawl: 0.250463

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8.2

      PCS: 4

      Net weight consolidated item: 6.15

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28398_-_magma-p-white-and-silver-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSUSPENSION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFiberglass
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL