Publicar produtos
REM Bronze/beige floor lamp
REM Bronze/beige floor lamp
REM Bronze/beige floor lamp

    REM Bronze/beige floor lamp

    Traduzido por Google,
    REM é uma coleção de iluminação de design criada por Alex & Manel Lluscà. É caracterizada por um corpo estilizado e um estilo atemporal, mas renovado. A luminária de chão tem uma base minimalista que a torna perfeita para iluminação residencial. Esta família também é projetada para iluminar projetos de restauração ou empresas em geral, como quartos de hotel ou restaurantes. O acabamento da estrutura é bronze e o acabamento da tela é bege.
    Especificação
    • Reference: 29687-08

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776234093

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 2968

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1410

      Length: 250

      Depth: 250

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,096111

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.8

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 7.49

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única29687-08_-_rem-bronze-beige-floor-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCFloor lamp fixture
    • Código UNSPSC39111509
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL