Publicar produtos
STOOD Black and wood wall lamp
STOOD Black and wood wall lamp
STOOD Black and wood wall lamp
STOOD Black and wood wall lamp

    STOOD Black and wood wall lamp

    Traduzido por Google,
    STOOD é uma coleção de iluminação de design criada pela LÚCID. Este candeeiro para iluminar a casa combina um abajur de madeira, que dá calor ao ambiente, e uma estrutura metálica.
    Especificação
    • Reference: 29844

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776141445

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 2984

      Screen material: Wood

      Screen finish: Cherry

      Blade finish: Cherry

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17462

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 200

      Length: 220

      Depth: 220

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 185

      Individual box width (MM): 187

      Length individual box (MM): 213

      Volume Box Ind. Trawl: 0.007369

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.9

      PCS: 100

      Net weight consolidated item: 0.765

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única29844_-_stood-black-and-wood-wall-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL