Publicar produtos
STOOD Black and wood pendant lamp

STOOD Black and wood pendant lamp

Traduzido por Google,
STOOD é uma coleção de iluminação de design criada pela LÚCID. Este candeeiro para iluminar a casa combina um abajur de madeira, que dá calor ao ambiente, e uma estrutura metálica. O candeeiro suspenso permite preencher o espaço e distribuir a iluminação uniformemente sobre a superfície.
Especificação
  • Reference: 29848

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776141490

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 2984

    Screen material: Wood

    Screen finish: Cherry

    Blade finish: Cherry

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 2520

    Length: 500

    Depth: 500

    Total diameter: 500

    Canopy diameter: 200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 545

    Individual box width (MM): 93

    Length individual box (MM): 450

    Volume Box Ind. Trawl: 0.022

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3,151

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 2,559

Especificações técnicas
  • Ref.ª única29848_-_STOOD-Black-and-wood-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSUSPENSION
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)2559
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes