Publicar produtos
STOOD 5L Black and wood pendant lamp
STOOD 5L Black and wood pendant lamp
STOOD 5L Black and wood pendant lamp
STOOD 5L Black and wood pendant lamp

    STOOD 5L Black and wood pendant lamp

    Traduzido por Google,
    STOOD é uma coleção de iluminação de design criada pela LÚCID. Este candeeiro para iluminar a casa combina um abajur de madeira, que dá calor ao ambiente, e uma estrutura metálica. O candeeiro suspenso permite preencher o espaço e distribuir a iluminação uniformemente sobre a superfície.
    Especificação
    • Reference: 29849

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776141483

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 2984

      Screen material: Wood

      Screen finish: Cherry

      Blade finish: Cherry

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 5

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2470

      Length: 1510

      Depth: 460

      Canopy diameter: 145

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 1550

      Individual box width (MM): 95

      Length individual box (MM): 435

      Volume Box Ind. Trawl: 0.085527

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.5

      PCS: 6

      Net weight consolidated item: 5.525

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única29849_-_stood-black-and-wood-pendant-lamp-5l
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSUSPENSION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL