Publicar produtos
HOTEL White floor lamp

HOTEL White floor lamp

Traduzido por Google,
Ilumine sua casa com esta luminária de chão de design contemporâneo feita de metal e abajur de tecido. Design de: Alex & Manel Lluscà.
Especificação
  • Reference: 29943

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776044951

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 1701

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Diffuser finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1530

    Length: 390

    Depth: 390

    Base diameter: 350

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 100

    Individual box width (MM): 340

    Length individual box (MM): 840

    Volume Box Ind. Trawl: 0.02856

    Gross weight of box Ind. Trawl: 7.1

    PCS: 30

    Net weight consolidated item: 7,10

Especificações técnicas
  • Ref.ª única29943_-_HOTEL-White-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)710
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão