Publicar produtos
Light kit white for HEY / HEYWOOD CCT dimable

Light kit white for HEY / HEYWOOD CCT dimable

Traduzido por Google,
Complemento de luz branca para o ventilador de teto HEY / HEYWOOD. Sua fonte de iluminação é LED CCT 18W regulável incluso.
Especificação
  • Reference: 3L001

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776355538

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1930296

    Serie: 3809

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00331

    Power max (W): 10

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 944

    Adjustable K range: 2700 - 4000 - 6000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: 85

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,35

Especificações técnicas
  • Ref.ª única3L001_-_Light-kit-white-for-HEY---HEYWOOD-CCT-dimable
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosLIGHT KIT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)35
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação