Publicar produtos
PERLA Bronze wall lamp
PERLA Bronze wall lamp
PERLA Bronze wall lamp

    PERLA Bronze wall lamp

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Luminária de parede para banheiro projetada por Alex&Manel Lluscà. PERLA é uma luminária de formato redondo com um difusor externo transparente que lembra uma bolha. Esta luminária de parede em acabamento bronze é ideal para iluminação de espelhos.
    Especificação
    • Reference: 40087

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776168466

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 4009

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Power max.(W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: G9

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17443

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 115

      Length: 115

      Depth: 155

      Total diameter: 115

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 80

      Individual box width (MM): 160

      Length individual box (MM): 270

      Volume Box Ind. Trawl: 0.012092

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.57

      PCS: 96

      Net weight consolidated item: 0.45

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única40087_-_perla-bronze-wall-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL