Publicar produtos
SON 112 White recessed lamp 8W warm light

SON 112 White recessed lamp 8W warm light

Traduzido por Google,
Luminária embutida branca feita de alumínio e PMMA. Sua fonte de iluminação é LED de 8W e luz quente, inclusa. SON é uma luminária embutida de baixa luminância que fornece luz ideal para iluminação interna.
Especificação
  • Reference: 42928

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776090637

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1066678

    Fixing: Ceiling

    Series: 4294

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00074

    IP: 20

    Power max.(W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 580lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: >80

    Total height: 75

    Length: 112

    Depth: 112

    Total diameter: 112

    Flush box dimensions : ø100mm

    GROSOR MAXIMO TECHO mm: 8

    MEDIDA DE CORTE: ø100

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 60

    Individual box height (MM): 100

    Individual box width (MM): 135

    Length individual box (MM): 135

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001823

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,260

    PCS: 360

    Net weight consolidated item: 0,206

Especificações técnicas
  • Ref.ª única42928_-_SON-112-White-recessed-lamp-8W-warm-light
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosRECESSED
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)206
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto