Publicar produtos
SON 220 White recessed lamp 24W neutral light

SON 220 White recessed lamp 24W neutral light

Traduzido por Google,
Luminária embutida branca feita de alumínio e PMMA. Sua fonte de iluminação é LED de 24W e luz natural, inclusa. SON é uma luminária embutida de baixa luminância que fornece luz ideal para iluminação interna e é ideal para espaços que exigem longos períodos de iluminação.
Especificação
  • Reference: 42930

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776092075

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1096344

    Fixing: Ceiling

    Series: 4294

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00139

    IP: 20

    Power max.(W): 24

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 2000lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: >80

    Total height: 82

    Length: 220

    Depth: 220

    Total diameter: 220

    Flush box dimensions : ø205mm

    GROSOR MAXIMO TECHO mm: 8

    MEDIDA DE CORTE: ø205

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 24

    Individual box height (MM): 232

    Individual box width (MM): 99

    Length individual box (MM): 238

    Volume Box Ind. Trawl: 0.005466

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.5

    PCS: 96

    Net weight consolidated item: 0.425

Especificações técnicas
  • Ref.ª única42930_-_SON-220-White-recessed-lamp-24W-neutral-light
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosRECESSED
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.425
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto