Publicar produtos
ORLEANS Black ceiling lamp

ORLEANS Black ceiling lamp

Traduzido por Google,
ORLEANS é um design da Nahtrang, na versão black ceiling a união do holofote com a base se destaca. O feixe de luz pode ser direcionado e isso o torna perfeito como uma luz ambiente ou luz pontual para destacar elementos. Um design simplificado e adaptável projetado para iluminação interna.
Especificação
  • Reference: 43530

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776146594

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 4352

    IP: 20

    Power max.(W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: GU10

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 97685327

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 210

    Length: 118

    Depth: 118

    Canopy diameter: 112

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 12

    Individual box height (MM): 260

    Individual box width (MM): 180

    Length individual box (MM): 200

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00936

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.535

    PCS: 96

    Net weight consolidated item: 0,52

Especificações técnicas
  • Ref.ª única43530_-_ORLEANS-Black-ceiling-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)52
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto