Publicar produtos
ORLEANS White track projector

ORLEANS White track projector

Traduzido por Google,
ORLEANS é uma coleção de iluminação residencial projetada pela Nahtrang. Projetor de trilho branco para iluminação interna, este projetor é ideal para dar um toque moderno à iluminação residencial.
Especificação
  • Reference: 43535

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776165656

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Series: 4352

    IP: 20

    Power max.(W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: GU10

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 97685327

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 250

    Length: 135

    Depth: 170

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 20

    Individual box height (MM): 222

    Individual box width (MM): 80

    Length individual box (MM): 122

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002167

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.4

    PCS: 360

    Net weight consolidated item: 0,40

Especificações técnicas
  • Ref.ª única43535_-_ORLEANS-White-track-projector
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosTRACK
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)40
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto