Publicar produtos
STAN White pendant lamp
STAN White pendant lamp
STAN White pendant lamp

    STAN White pendant lamp

    Traduzido por Google,
    Luminária pendente branca feita de alumínio e possui difusor de policarbonato transparente. STAN é uma série de luminárias para ambientes internos que proporcionam luz uniforme.
    Especificação
    • Reference: 43754

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776179738

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 4372

      IP: 20

      Power max.(W): 5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1830

      Length: 60

      Depth: 60

      Total diameter: 60

      Canopy diameter: 60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 460

      Individual box width (MM): 85

      Length individual box (MM): 85

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003324

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,949

      PCS: 160

      Net weight consolidated item: 0,731

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única43754_-_stan-white-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSUSPENSION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL