Publicar produtos
NESO POINT12 3000K 34 degrees
NESO POINT12 3000K 34 degrees
NESO POINT12 3000K 34 degrees

    NESO POINT12 3000K 34 degrees

    Traduzido por Google,
    NESO POINT é uma luminária com doze luzes da família NESO. Ela é integrada ao trilho graças a ímãs. Com uma temperatura de cor de 3000K, esta luminária permite criar atmosferas agradáveis ​​e acolhedoras.
    Especificação
    • Reference: 5010393022

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776181557

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1174282

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00264

      IP: 20

      Power max.(W): 16W

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Maximum driver info: 24V CV

      Lumens max: 1107lm

      Voltage: 24V DC

      Colour temperature: 3000K

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Opening degrees: 34°

      Total height: 56

      Length: 320

      Depth: 34

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 55

      Individual box width (MM): 85

      Length individual box (MM): 320

      Volume Box Ind. Trawl: 0.001496

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.625

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,50

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5010393022_-_neso-point12-3000k-34-degrees
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de produtosLinear Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL