Publicar produtos
NESO Accessory outer corner
NESO Accessory outer corner
NESO Accessory outer corner

    NESO Accessory outer corner

    Traduzido por Google,
    Acessório para alterar o plano da estrutura ferroviária NESO. No exterior.
    Especificação
    • Reference: 5020211302

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776182042

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      IP: 20

      Voltage: 24V DC

      Total height: 123

      Length: 123

      Depth: 39

      Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

      Accessories included in the box: 2 x Mechanical Connector Ref. 5020200102

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 95

      Individual box width (MM): 180

      Length individual box (MM): 195

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003335

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.595

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,40

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5020211302_-_neso-accessory-outer-corner
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de produtosLinear Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAcessório discreto
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 21
    • Título OmniclassAccessories for Lighting
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL