Publicar produtos
NESO Accessory outer corner recessed DALI white

NESO Accessory outer corner recessed DALI white

Traduzido por Google,
Acessório para alterar o plano da estrutura de trilho rebaixado NESO branco. No exterior. O sistema DALI permite regular a intensidade da luz.
Especificação
  • Reference: 5020221301D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776252509

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 5010

    IP: 20

    Voltage: 24V DC

    Total height: 79

    Length: 123

    Depth: 123

    Assembly of linear systems: DE EMPOTRAR

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 95

    Individual box width (MM): 180

    Length individual box (MM): 195

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003335

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.64

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,45

Especificações técnicas
  • Ref.ª única5020221301D_-_NESO-Accessory-outer-corner-recessed-DALI-white
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)45
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted