Publicar produtos
LENA White clip lamp

LENA White clip lamp

Traduzido por Google,
Luminária de mesa branca com grampo e tecnologia LED. A fonte de iluminação é SMD LED 3W 4000K 300Lm e adaptador eletrônico incluso. Esta luminária lhe proporcionará iluminação de qualidade para estudar ou ler.
Especificação
  • Reference: 52059

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776082748

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1035934

    Fixing: 1_56_7

    Series: 2555

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00008

    IP: 20

    Power max.(W): 3

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 300mA CC

    Lumens max: 300lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Opening degrees: 30°

    Total height: 370

    Length: 380

    Depth: 380

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 24

    Individual box height (MM): 170

    Individual box width (MM): 80

    Length individual box (MM): 190

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002584

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.538

    PCS: 288

    Net weight consolidated item: 0.465

Especificações técnicas
  • Ref.ª única52059_-_LENA-White-clip-lamp
  • Familia de productoInterior
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.465
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted