Publicar produtos
OTTO White reading lamp
OTTO White reading lamp
OTTO White reading lamp
OTTO White reading lamp

    OTTO White reading lamp

    Traduzido por Google,
    Luminária de mesa com linhas minimalistas com tecnologia LED e cor branca. A fonte de iluminação é SMD LED 6W 4000K 550Lm 100°, incluída. Esta luminária é fácil de ligar/desligar graças ao sistema Touch Dimmer com três intensidades. A OTTO fornecerá a você iluminação de qualidade para estudar ou ler.
    Especificação
    • Reference: 52065

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776082731

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1037444

      Fixing: Table

      Series: 5206

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00009

      IP: 20

      Power max.(W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 500lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 4000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Total height: 420

      Length: 175

      Depth: 320

      Base diameter: 175

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 250

      Individual box width (MM): 195

      Length individual box (MM): 195

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00975

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1,432

      PCS: 96

      Net weight consolidated item: 1,283

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única52065_-_otto-led-white-reading-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioSilicone
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL