Publicar produtos
ITO Black office reading lamp

ITO Black office reading lamp

Traduzido por Google,
ITO LED é uma luminária de estudo com Touch Dimmer, tem liga e desliga rápido e a intensidade da luz pode ser regulada. O clipe pode ser instalado em placas de até 5 cm. Esta lâmpada pode ser usada como uma lâmpada ou como um grampo, graças ao seu acessório (incluído) para adaptá-lo à mesa de estudo. Graças às dimensões de sua cabeça e sua flexibilidade, permite que se adapte a diferentes necessidades. Projetado para arquitetos, estudantes, designers...
Especificação
  • Reference: 52071

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776090408

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1037518

    Fixing: Table

    Series: 5209

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00010

    IP: 20

    Power max.(W): 5

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 390lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Total height: 590

    Length: 700

    Depth: 200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 510

    Individual box width (MM): 105

    Length individual box (MM): 175

    Volume Box Ind. Trawl: 0.009371

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3,034

    PCS: 80

    Net weight consolidated item: 2,789

Especificações técnicas
  • Ref.ª única52071_-_ITO-Black-office-reading-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)2789
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa