Publicar produtos
STAND UP Black and white floor lamp

STAND UP Black and white floor lamp

Traduzido por Google,
STAND UP da Estudi Ribaudí é caracterizado por sua tela branca idealmente integrada à estrutura preta. Este pé de sala de estar minimalista é ajustável em altura. Sua base em forma de T lhe dá estabilidade e personalidade.
Especificação
  • Reference: 57211-01

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776250567

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Series: 5721

    Screen material: Textilene

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1750

    Length: 300

    Depth: 400

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,150458

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.2

    PCS: 6

    Net weight consolidated item: 4.96

Especificações técnicas
  • Ref.ª única57211-01_-_STAND-UP-Black-and-white-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)4.96
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão