Publicar produtos
SNAP White reading table lamp
SNAP White reading table lamp
SNAP White reading table lamp
SNAP White reading table lamp

    SNAP White reading table lamp

    Traduzido por Google,
    SNAP é uma luminária multiarticulada contemporânea feita de aço e com tecnologia LED. Esta luminária de estudo branca fornecerá a você iluminação de qualidade para estudar ou ler.
    Especificação
    • Reference: 57400

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776181106

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 5740

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 570

      Length: 150

      Depth: 573

      Base diameter: 150

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 450

      Individual box width (MM): 200

      Length individual box (MM): 250

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0225

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.85

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 2.33

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única57400_-_snap-white-reading-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL