Publicar produtos
TECTO 2L AR111 Black ceiling lamp

TECTO 2L AR111 Black ceiling lamp

Traduzido por Google,
Luminária de teto preta com estilo contemporâneo, projetada para iluminação residencial. A TECTO oferece um design inovador e é perfeita para dar um toque contemporâneo ao ambiente, não só em casa, mas também em empresas.
Especificação
  • Reference: 63277

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776086029

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 6324

    IP: 20

    Power max.(W): 30

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: G53 AR111

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 97411

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 120

    Length: 270

    Depth: 135

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 10

    Individual box height (MM): 125

    Individual box width (MM): 140

    Length individual box (MM): 270

    Volume Box Ind. Trawl: 0.004725

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.833

    PCS: 160

    Net weight consolidated item: 1.719

Especificações técnicas
  • Ref.ª única63277_-_TECTO-2L-AR111-Black-ceiling-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1.719
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto