Publicar produtos
MILO 500 White wall lamp

MILO 500 White wall lamp

Traduzido por Google,
MILO 500, luminária de parede minimalista feita em gesso com linhas retas e geométricas. Perfeita para iluminação de interiores. Emite luz em ambas as direções e inclui um acessório que permite convertê-la em luz unidirecional.
Especificação
  • Reference: 63422

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776349537

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Serie: 6317

    Body material: Plaster

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 7

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17460

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 85

    Length: 500

    Depth: 85

    Bulb format: VELA - C35

    Accessories included in the box: Tapa versión asimétrica

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.013253

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.6

    Net weight consolidated item: 3,40

Especificações técnicas
  • Ref.ª única63422_-_MILO-500-White-wall-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEstuque
  • Peso líquido (Kg)340
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede