Publicar produtos
VENICE black pendant lamp
VENICE black pendant lamp
VENICE black pendant lamp

    VENICE black pendant lamp

    Traduzido por Google,
    VENICE é uma luminária pendente projetada por Adolfo Abejón, moderna, adaptável e minimalista. Criar espaços confortáveis ​​por meio do artesanato e de uma boa escolha de materiais é o objetivo desta coleção. Seu abajur é feito de cerâmica e foi feito à mão em uma oficina em Barcelona e, graças ao seu design, ele se encaixa perfeitamente no suporte da lâmpada. Você pode montá-lo! VENICE não passará despercebido, é uma alternativa perfeita para iluminação de interiores. Você também pode encontrá-lo em acabamentos branco, rosa e listrado.
    Especificação
    • Reference: 64256

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231788

      Tariff Item: 9405114090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6437

      Screen material: Ceramic

      Screen finish: Shiny Black

      Blade finish: Shiny Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2230

      Length: 160

      Depth: 160

      Canopy diameter: 100

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.85

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.765

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única64256_-_venice-black-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSUSPENSION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL