Publicar produtos
VENICE Cobalt blue pendant lamp

VENICE Cobalt blue pendant lamp

Traduzido por Google,
VENICE é uma luminária pendente projetada por Adolfo Abejón, moderna, adaptável e minimalista. Criar espaços confortáveis ​​por meio do artesanato e de uma boa escolha de materiais é o objetivo desta coleção. Seu abajur é feito de cerâmica azul cobalto e foi feito à mão em uma oficina em Barcelona e, graças ao seu design, se encaixa perfeitamente no suporte da lâmpada. Você pode montá-lo! VENICE não passará despercebido, é uma alternativa perfeita para iluminação de interiores. Você também pode encontrá-lo em acabamentos preto, branco, rosa e listrado.
Especificação
  • Reference: 64259

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776315167

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 6437

    Body material: Steel+Ceramic

    Screen material: Ceramic

    Body finish: Shiny Black

    Screen finish: Blue

    Blade finish: Blue

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 2230

    Length: 160

    Depth: 160

    Total diameter: 198

    Canopy diameter: 100

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.014532

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.25

    Net weight consolidated item: 1.115

Especificações técnicas
  • Ref.ª única64259_-_VENICE-Cobalt-blue-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSUSPENSION
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioCerâmica
  • Peso líquido (Kg)1.115
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto