Publicar produtos
VENICE White wall lamp cobalt blue

VENICE White wall lamp cobalt blue

Traduzido por Google,
VENICE é uma luminária de parede projetada por Adolfo Abejón, compacta e elegante. A seleção adequada de materiais e as formas amigáveis ​​de VENICE a tornam ideal para iluminar criando espaços confortáveis. A tela de cerâmica azul cobalto é feita à mão em uma oficina em Barcelona e é instalada de forma rápida e fácil, graças ao slot que incorpora e ao design cuidadoso do suporte metálico. Você também pode encontrá-la em acabamentos preto, rosa, branco e listrado.
Especificação
  • Reference: 64274

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776315211

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Serie: 6437

    Body material: Aluminium

    Screen material: Ceramic

    Body finish: Shiny Black

    Screen finish: Blue

    Blade finish: Blue

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 174

    Length: 200

    Total diameter: 164

    Individual diameter: 164

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.014802

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.65

    Net weight consolidated item: 5.405

Especificações técnicas
  • Ref.ª única64274_-_VENICE-White-wall-lamp-cobalt-blue
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioCerâmica
  • Peso líquido (Kg)5.405
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede