Publicar produtos
VENICE Black floor lamp

VENICE Black floor lamp

Traduzido por Google,
VENICE é uma luminária de chão projetada por Adolfo Abejón, adaptável e atemporal. Esta luminária é ideal para acompanhar um sofá ou poltrona. Também ideal para criar uma atmosfera aconchegante em qualquer espaço, VENICE é uma alternativa perfeita para iluminação de interiores. Possui um braço giratório que permite aproximar ou afastar a luz, dependendo da necessidade do momento. A tela preta é feita de cerâmica e é feita à mão em uma oficina em Barcelona, ​​​​e sua instalação é rápida e fácil. Você também pode encontrá-lo em acabamentos azul cobalto, rosa, branco e listrado.
Especificação
  • Reference: 64275-112

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776324718

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Serie: 6437

    Body material: Steel

    Screen material: Ceramic

    Body finish: Satin Black

    Screen finish: Shiny Black

    Blade finish: Shiny Black

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1480

    Length: 300

    Depth: 474

    Base diameter: 300

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,089124

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1,965

    Net weight consolidated item: 1,765

Especificações técnicas
  • Ref.ª única64275-112_-_VENICE-Black-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioCerâmica
  • Peso líquido (Kg)1765
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão