Publicar produtos
SAMBA Black/ribbon yellow pendant simple lamp
SAMBA Black/ribbon yellow pendant simple lamp
SAMBA Black/ribbon yellow pendant simple lamp
SAMBA Black/ribbon yellow pendant simple lamp

    SAMBA Black/ribbon yellow pendant simple lamp

    Traduzido por Google,
    SAMBA é uma coleção para iluminação de interiores projetada pelo Faro Lab. Esta luminária pendente preta com cúpula amarela é ideal para quartos e salas de estar. Uma alternativa ideal para projetos de hospitalidade.
    Especificação
    • Reference: 64315-45

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776235885

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6438

      Screen material: Textile

      Diffusor material: Papyrus

      Screen finish: Yellow

      Blade finish: Yellow

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 5000

      Length: 500

      Depth: 500

      Canopy diameter: 80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,100729

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.913

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 2.47605

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única64315-45_-_samba-black-ribbon-yellow-pendant-simple-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSUSPENSION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL